HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Art.-Nr. 903564
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
- Art.-Nr.
- 903564
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 9.0 - 16.0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 30,34
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351679
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUTOP® HT-MS-R M32 x 1,5 (KD 9,0-16,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte