![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90760_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-MS-R M25 x 1,5 (KD 7,0-12,0 mm)
Art.-Nr. 903563
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-R M25 x 1,5 (KD 7,0-12,0 mm)
- Art.-Nr.
- 903563
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-R M25 x 1,5 (KD 7,0-12,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 7.0 - 12.0
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 24,27
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892351662
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-R M25 x 1,5 (KD 7,0-12,0 mm)
Vernickelte-Messing-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-MS-R M25 x 1,5 (KD 7,0-12,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads HELUTOP® HT-MS-R M25 x 1,5 (KD 7,0-12,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![Adapter hexagonal](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904296_TZ_1520x1160.jpg)
![Adapter round](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M904343_PF_1520x1160.jpg)