HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5
Art.-Nr. 906960
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5
- Art.-Nr.
- 906960
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 4.0 - 12.0
- Gewindelänge mm
- 18,0
- Schlüsselweite mm
- 22
- Höhe mm
- 28.5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 63
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892350139
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5
Vernickelte-Messing-EX-EMV-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +80°C |
Schutzart | IP 66 / IP 68 |
Details HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Kontaktsystem: Kupfer-Beryllium
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- O-Ring: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Hinweise
-
- Auch aus Edelstahl 1.4404, sowie weitere Größen oder für andere Temperaturbereiche auf Anfrage lieferbar.
- Konformitätsbescheinigung: IMQ 11 ATEX 018X
- Kennzeichnung: Ex-d, Ex-e EX II 2GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb III CDb
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
- H - Höhe ohne Gewinde
Verwendung
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Downloads HELUTOP® HT-MS-EX-d 1 EMV M20 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte