HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Art.-Nr. 93908
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
- Art.-Nr.
- 93908
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3.0 - 6.5
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 15
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892348372
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
PA-Kunststoffkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- mit Vibrationsschutz
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HELUTOP® HT M12 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 3,0-6,5 mm) SW 15
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte