HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm) Art.-Nr. 93880
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
€ 92,56 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93880
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 schwarz (KD 6,0-12,0 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
6.0 - 12.0
Gewindelänge mm
10,0
Schlüsselweite mm
24
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892349119
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Kunststoffkabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 5 bar / IP 66

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche
      • mit Knickschutzspirale für den bewegten Einsatz

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible