![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93867_TZ_1520x1160.jpg)
HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm)
Art.-Nr. 93870
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm)
- Art.-Nr.
- 93870
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm)
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 10.0 - 14.0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 27
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892349072
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm)
PA-Kunststoffkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- mit Knickschutzspirale für den bewegten Einsatz
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik
Downloads HELUTOP® HT-K M20 x 1,5 grau (RAL 7035) (KD 10,0-14,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® sealing inserts](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905924_PF_1520x1160.jpg)