HELUTOP® HT-K M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm) Art.-Nr. 93856
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
€ 68,87 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
93856
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-K M12 x 1,5 grau (RAL 7001) (KD 3,0-6,5 mm)
Gewindeart
metrisch
Farbe
grau (RAL 7001)
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
15
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892348990
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Kunststoffkabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 5 bar / IP 66

Details

Aufbau

  • Material: Polyamid (PA) 6
  • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

Eigenschaften

  • phosphorfrei
  • silikonfrei
  • cadmiumfrei
  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche
  • mit Knickschutzspirale für den bewegten Einsatz

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible