HELUTOP® HT-E M25 x 1,5
Art.-Nr. 99983
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-E M25 x 1,5
- Art.-Nr.
- 99983
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-E M25 x 1,5
- Gewindeart
- metrisch
- Kabel-Ø von / bis mm
- 11.0 - 17.0
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Schlüsselweite mm
- 27
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892352508
- Zolltarifnummer
- 73072910
Technische Daten HELUTOP® HT-E M25 x 1,5
Edelstahl-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar |
Details HELUTOP® HT-E M25 x 1,5
Aufbau
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
- wasserdicht, staubdicht
- große Klemmbereiche
- hohe Korrosionsbeständigkeit
Prüfungen
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Für den Einsatz bei starken Beanspruchungen.
Downloads HELUTOP® HT-E M25 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte