HELUTOP® HT-E M20 x 1,5 Art.-Nr. 99982
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
€ 2.559,88 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99982
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-E M20 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Kabel-Ø von / bis mm
6,0 - 12,0
Gewindelänge mm
8,0
Schlüsselweite mm
22
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892352492
Zolltarifnummer
73072910

Technische Daten

Edelstahl-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
      • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche
      • hohe Korrosionsbeständigkeit

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Für den Einsatz bei starken Beanspruchungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible