HELUTOP® HT-E M12 x 1,5 Art.-Nr. 99980
  • UL-Zertifizierung
€ 1.861,73 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
99980
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-E M12 x 1,5
Gewindeart
metrisch
Kabel-Ø von / bis mm
3.0 - 6.5
Gewindelänge mm
6,0
Schlüsselweite mm
14
Menge pro Verpackungseinheit
50
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892352478
Zolltarifnummer
73072910

Technische Daten

Edelstahl-Kabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
Schutzart IP 68 - 5 bar

Details

Aufbau

  • Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
  • Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
  • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
  • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
  • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
  • wasserdicht, staubdicht
  • große Klemmbereiche
  • hohe Korrosionsbeständigkeit

Prüfungen

  • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • TD - Gewindedurchmesser
  • TL - Gewindelänge
  • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Für den Einsatz bei starken Beanspruchungen.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible