HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 94554
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
€ 162,76 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94554
Artikelbezeichnung
HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 schwarz
Gewindeart
metrisch
Größe
M32 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Kabel-Ø von / bis mm
18,0 - 25,0
Gewindelänge mm
15,0
Schlüsselweite mm
42
Stück pro Verpackungseinheit
20
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892349690
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

PA-Kunststoffkabelverschraubung
Temperaturbereich -20°C bis +100°C
kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart IP 68 - 5 bar, 30 min. / IP 66

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
      • Staubschutz: Schaumgummi
      • vormontiertem Staubschutzplättchen

Eigenschaften

      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
      • montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
      • wasserdicht, staubdicht
      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Prüfnorm EN 62444

Hinweise

      • Die Angaben zur Schutzart IP gelten nur bei Verwendung als Kabelverschraubung, nicht jedoch für die Staubschutzplättchen.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible