HELUTOP® HT-BS M25 x 1,5 schwarz
Art.-Nr. 94553
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTOP® HT-BS M25 x 1,5 schwarz
- Art.-Nr.
- 94553
- Artikelbezeichnung
- HELUTOP® HT-BS M25 x 1,5 schwarz
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M25 x 1,5
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 13,0 - 18,0
- Gewindelänge mm
- 10,0
- Schlüsselweite mm
- 33
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892349683
- Zolltarifnummer
- 39174000
Technische Daten HELUTOP® HT-BS M25 x 1,5 schwarz
PA-Kunststoffkabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
Schutzart | IP 68 - 5 bar, 30 min. / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-BS M25 x 1,5 schwarz
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)
-
- Staubschutz: Schaumgummi
-
- vormontiertem Staubschutzplättchen
Eigenschaften
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Die Angaben zur Schutzart IP gelten nur bei Verwendung als Kabelverschraubung, nicht jedoch für die Staubschutzplättchen.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads HELUTOP® HT-BS M25 x 1,5 schwarz
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte