![HELUTHERM® 400](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M50901_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® 400](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M50901_PF_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® 400 weiß 1 x 10 mm²
Art.-Nr. 50894
- Einzelader
- mehrdrähtig
- Nickelleiter
- für Hochtemperaturanwendungen
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTHERM® 400 weiß 1 x 10 mm²
- Art.-Nr.
- 50894
- Artikelbezeichnung
- HELUTHERM® 400 weiß 1 x 10 mm²
- Aderfarbe
- weiß
- AWG (ca.)
- 8
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,6 - 6,8
- Ni-Zahl kg/km
- 96,0
- Nickelbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892245664
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUTHERM® 400 weiß 1 x 10 mm²
Einzelader | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -60°C bis +400°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung (Spark Test) | 2000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 400 weiß 1 x 10 mm²
Aufbau
-
- Ni-Leiter, mehrdrähtig
-
- Aderisolation: Glasseidengeflecht mit hitzebeständiger Spezialtränkung
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt; Kennzeichnung durch Farbwendel
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es bei Temperaturen ab 200°C zu einer Zersetzung des Imprägnierlacks kommen und nur die reine Glasseide bleibt als Isolierung bestehen. Dies kann als Ausqualmen wahrgenommen werden.
Verwendung
-
Einzelader mit großem Temperaturbereich zum Einsatz in der Luft- und Raumfahrt, in Kraftwerken, im Motorenbau sowie in Chemie-, Stahl und Hüttenwerken. Bei kritischen Anwendungen, z.B. mit mechanischer Beanspruchung, empfehlen wir Rücksprache.