![HELUTHERM® 145 MULTI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52630_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® 145 MULTI](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52630_PF_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 4 mm²
Art.-Nr. 53494
- temperaturbeständige Steuer- und Anschlussleitung
- mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- vernetztes Isolations- und Mantelmaterial
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 4 mm²
- Art.-Nr.
- 53494
- Artikelbezeichnung
- HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 4 mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,8
- Cu-Zahl kg/km
- 153,6
- Gewicht kg/km (ca.)
- 260,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892153570
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 4 mm²
Steuer- und Anschlussleitung | |
Temperaturbereich | bewegt -35°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +200°C |
Nennspannung | 0,25 - 1 mm²: AC U0/U 300/500 V 1,5 - 95 mm²: AC U0/U 450/750 V 1,5 - 95 mm²: bei fester und geschützter Verlegung AC U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUTHERM® 145 MULTI schwarz 4 G 4 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: grün-gelb oder schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 37 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: vernetztes Polyolefin
-
- Mantelfarbe: schwarz
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
-
- abriebfest, kerbfest
-
- zur Verwendung im Freien
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- keine Brandfortleitung, keine Abspaltung von korrosiven und toxischen Gasen
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- 0,5 - 95 mm²: DNV
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Vernetzte und temperaturbeständige Steuer- und Anschlussleitung mit verbessertem Verhalten im Brandfall für den Anschluss von Leuchten, Wärmegeräten, elektrischen Maschinen, Schaltanlagen und Verteilern. Aus der hervorragenden Temperaturbeständigkeit resultiert eine sehr lange Lebensdauer. Gute Witterungs-, Feuchtigkeits-, Ozon- und UV-Beständigkeit erlauben Einsatz im Außenbereich, z.B. bei Verkehrssystemen. Im Brandfall gehen von der halogenfreien Leitung keine korrosiven Gase und nur eine geringe Rauchentwicklung aus; durch die geringe Brandlast der halogenfreien Leitung ist die Gefahr durch toxische Brandgase wesentlich geringer. Brandfolgeschäden an Steuer- und Überwachungssystemen und der Beton- und Stahlstruktur von Gebäuden und Anlagen werden reduziert.