![HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M75486_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M75486_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single schwarz 1 x 400 mm²
Art.-Nr. 706558
- verseilte Litze
- mit verstärkter Isolation
- temperaturbeständig
- mit verbessertem Verhalten im Brandfall
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single schwarz 1 x 400 mm²
- Art.-Nr.
- 706558
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single schwarz 1 x 400 mm²
- AWG (ca.)
- 750 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 38,7
- Cu-Zahl kg/km
- 3840,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 4870,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892525827
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single schwarz 1 x 400 mm²
Einzelader | |
Temperaturbereich | bewegt -40°C bis +120°C nicht bewegt -55°C bis +145°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 12,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details HELUPOWER® THERMFLEX® 145-Single schwarz 1 x 400 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: vernetztes Polyolefin
-
- Aderkennzeichnung: schwarz
-
- x = ohne Schutzleiter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Witterungseinflüsse
-
- abriebfest, kerbfest
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- verminderte Brandfortleitung, keine Abspaltung von korrosiven und toxischen Gasen, geringe Rauchentwicklung
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404, IRM 902 4h bei +70°C
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Spezialleitung zum Anschluss von Generatoren in Windkraftanlagen und für Anwendungen, die eine erhöhte Strombelastbarkeit erfordern und wo durch limitierten Bauraum ein reduzierter Außendurchmesser von Vorteil ist. Typische Einsatzgebiete: Anschlussleitung der Wärmeklasse B (130°C) für Motoren, Transformatoren, Relais, Spulen, Magnete; Aggregatsanschlüsse in der Automobilindustrie; halogenfreie Verdrahtung von Schalt- und Steuerschränken; Anschlussleitung für Wärmegeräte; Zuleitung von Hochleistungsleuchten für Industrie, Sportanlagen und Straßen; zur internen Verkabelung von Ladestationen sowie Pantographen im Bereich der E-Mobilität.