HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
Art.-Nr. 17001270
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
- Art.-Nr.
- 17001270
- Artikelbezeichnung
- HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 16
- Cu-Zahl kg/km
- 174,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 380,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892537097
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL schwarz 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 18 (0,82 mm²)
Aufbau
-
- Mantelfarbe: schwarz