HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE schwarz 1 x AWG 24/7
Art.-Nr. 25361
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE schwarz 1 x AWG 24/7
- Art.-Nr.
- 25361
- Artikelbezeichnung
- HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE schwarz 1 x AWG 24/7
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1,37
- Cu-Zahl per km
- 2,3
- Ag-Zahl per km
- 0.07
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2,4
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Silberbasis in EUR / 1.000g
- 3
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892233968
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE schwarz 1 x AWG 24/7
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |