HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE transparent 1 x AWG 26/19
Art.-Nr. 25356
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE transparent 1 x AWG 26/19
- Art.-Nr.
- 25356
- Artikelbezeichnung
- HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE transparent 1 x AWG 26/19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1,24
- Cu-Zahl per km
- 1,4
- Ag-Zahl per km
- 0.09
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1,7
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Silberbasis in EUR / 1.000g
- 3
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892233937
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUFLON®-PTFE-5Y Typ EE transparent 1 x AWG 26/19
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |