HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E transparent 1 x AWG 14/19 Art.-Nr. 25256
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Offshore-geeignet
  • UKCA-Zertifizierung
€ 372,75 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
25256
Artikelbezeichnung
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E transparent 1 x AWG 14/19
Außen-Ø mm (ca.)
2,4
Cu-Zahl per km
18,0
Ag-Zahl per km
0.38
Gewicht kg/km (ca.)
20,3
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Silberbasis in EUR / 1.000g
3
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892235931
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible