HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E weiß 1 x AWG 16/19 Art.-Nr. 25245
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Offshore-geeignet
  • UKCA-Zertifizierung
€ 273,00 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
25245
Artikelbezeichnung
HELUFLON®-PTFE-5Y TYP E weiß 1 x AWG 16/19
Außen-Ø mm (ca.)
2,04
Cu-Zahl per km
13,5
Ag-Zahl per km
0.29
Gewicht kg/km (ca.)
12,9
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Silberbasis in EUR / 1.000g
3
Meter pro Verpackungseinheit
100, 250
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892235849
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible