![HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83254_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY / HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M83254_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
Art.-Nr. 65083
- UL Style 2464
- 300 V
- 80°C
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
- Art.-Nr.
- 65083
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
- Mantelfarbe
- schwarz (RAL 9005)
- $ca_Nennquerschnitt_mm_
- 1,30
- Außen-Ø mm (ca.)
- 14,8
- Cu-Zahl kg/km
- 276,1
- Gewicht kg/km (ca.)
- 650,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892092268
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Durchschlagspannung | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 BLACK 16 x 16 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach ASTM-B 286, AWG-Maße
-
- Litzenaufbau:
- 26 AWG: 7 x 0,162 mm
- 24 AWG: 7 x 0,202 mm
- 22 AWG: 7 x 0,254 mm
- 20 AWG: 7 x 0,320 mm
- 18 AWG: 19 x 0,235 mm
- 16 AWG: 19 x 0,310 mm
-
- Aderisolation:
- 26 - 20 AWG: semirigid PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183
- 18 - 16 AWG: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
UL-/CSA-approbierte, flexible Datenleitung für die Steuer- und Regeltechnik sowie Mess-, Signal- und Impulstechnik. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.