HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 8 x 2 x 24 AWG
Art.-Nr. 83799
- UL Style 2464
- 300 V
- 80°C
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 8 x 2 x 24 AWG
- Art.-Nr.
- 83799
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 8 x 2 x 24 AWG
- Mantelfarbe
- grau (RAL 7001)
- $ca_Nennquerschnitt_mm_
- 0,23
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,3
- Cu-Zahl kg/km
- 74,1
- Gewicht kg/km (ca.)
- 129,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892094194
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 8 x 2 x 24 AWG
PVC-Datenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 2464, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1500 V |
Durchschlagspannung | 3000 V |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details HELUDATA® PAAR-TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 8 x 2 x 24 AWG
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig, AWG-Maße
- Litzenaufbau:
- 26 AWG: 7 x 0,160 mm
- 24 AWG: 7 x 0,203 mm
- 22 AWG: 7 x 0,254 mm
- 20 AWG: 7 x 0,320 mm
- Aderisolation: semirigid PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.183
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
- x = ohne Schutzleiter
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbewicklung
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
- Außenmantel: PVC nach UL-Std. 1581 Tab. 50.182, CSA-Std. C22.2 No. 210
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Hinweise
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- UL-/CSA-approbierte, geschirmte, paarige Datenleitung als Signal- und Messleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwerken. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.