![HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES OS 500](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11016430_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES OS 500](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11016430_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES OS 500 orange 5 x 2,5 mm²
Art.-Nr. 11015815
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES OS 500 orange 5 x 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 11015815
- Artikelbezeichnung
- HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES OS 500 orange 5 x 2,5 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13,5
- Cu-Zahl kg/km
- 124,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 254,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892507014
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES OS 500 orange 5 x 2,5 mm²
Instrumentationskabel nach EN 50288-7 | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +90°C nicht bewegt -30°C bis +90°C |
Nennspannung | U AC 500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Isolationswiderstand | > 5000 MΩxkm |
Betriebskapazität | Kabelelement: < 100 pF/m |
Induktivität | max. 1 mH/km |
L/R (ratio) | 1,5 mm² < 40 μH/Ω >= 2,5 mm² < 60 μH/Ω |
Details HELUDATA® EN-50288-7 FIRE RES OS 500 orange 5 x 2,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Class 2
-
- Feuerbarriere: MICA Band
-
- Aderisolation: XLPE nach EN 50290-2-29
-
- Aderkennzeichnung:
- Paare: bl, sw
- Dreier: bl, sw, rt
- Vierer: bl, sw, rt, gr
- 5 Adern: bl, br, sw, rt, gr
- blaue Adern mit fortlaufenden schwarzen Ziffern
-
- Adern zu Paaren / Dreiern / Vierern od. 5 Adern verseilt, Adern mit optimalen Schlaglängen zu Kabelelementen verseilt
-
- Kabelelemente mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Gesamtschirm: AL/PET Band über verzinnter Kupfer-Beilauflitze (7x0,3 mm)
-
- Außenmantel: LS0H nach EN 50290-2-27
-
- Außenmantelfarbe: orange (RAL 2004)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen Kohlenwasserstoffe
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
- feuerbeständig nach acc. to IEC 60331-21
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandtest nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24 (Kat. C, 20 min.)
-
- Bündelbrandtest nach DIN VDE 0482-332-3-22 / DIN EN 60332-3-22 / IEC 60332-3-22 (Kat. A, 40 min.)
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1 / DIN EN 61034-1 / IEC 61034-1
-
- ölbeständig nach ICEA S-73-532 / NEMA WC 57 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig / sonnenlichtbeständig nach UL 1581 sec. 1200 / ISO 4892-3
-
- geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach IEC 60079-14 sec. 16.2.2
Hinweise
-
- nicht geeignet für direkte Erdverlegung
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Version für den Einbau in Schiffen nach IEC 60092-350 auf Anfrage
Verwendung
-
Für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen in rauen Umgebungen, wie in der Öl-, Gas- und petrochemischen Industrie. Die Kabel sind geeignet für nicht bewegte Einsätze in trockenen und feuchten Umgebungen, Freiflächen und in unterirdischen Netzwerken. Im Brandfall ermöglicht das Kabel einen Funktionserhalt des Stromkreises für mindestens 180 Minuten.