HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm² Art.-Nr. 22035
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • robust
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • mit Innenmantel
  • zifferncodiert
€ 862,05 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
22035
Artikelbezeichnung
HELUCONTROL® PUR-ORANGE-JZ orange 5 G 4 mm²
AWG (ca.)
12
Außen-Ø mm (ca.)
13,9
Cu-Zahl per km
192,0
Gewicht kg/km (ca.)
370,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892037337
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PUR-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 3000 V
Durchschlagspannung 6000 V
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Außen-Ø
nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC in Anlehnung an DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE (JZ),
      • x = ohne Schutzleiter (OZ)
      • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
      • Innenmantel: PVC
      • Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU)
      • Mantelfarbe: orange (RAL 2003)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
      • hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest
      • zur Verwendung im Freien
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
      • witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Robuste Steuer- und Anschlussleitung, die sich durch eine hohe Ölbeständigkeit, Abriebfestigkeit und Kerbzähigkeit auszeichnet. Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Werkzeugbau, Werften, Walz- und Stahlwerke, Baustellen, Öl- und Kohleförderung. Gerne auch verwendet im innerbetrieblichen Bereich als Handgeräteleitung oder Verlängerungskabel.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible