HELUCOM® A-DQ2Y schwarz 6x12 E9/125
Art.-Nr. 803659
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® A-DQ2Y schwarz 6x12 E9/125
- Art.-Nr.
- 803659
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® A-DQ2Y schwarz 6x12 E9/125
- Faserzahl
- 72
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 27,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892311239
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® A-DQ2Y schwarz 6x12 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -30°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® A-DQ2Y schwarz 6x12 E9/125
Aufbau
- Ader-Art: Bündelader
- GFK Stützelement
- Außenmantelmaterial: PE
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- UV-beständig
Prüfungen
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
- Diese HELUCOM® micro LWL-Kabel zeichnen sich durch eine besonders schlanke aber robuste Konstruktion aus. Um verseilte Bündeladern sind quellfähige Elemente eingearbeitet, welche die Längswasserdichte das Kabels gewährleisten. Diese Konstruktion zeichnet sich ebenfalls durch einen reibungsarmen Aussenmantel aus. Dadurch ist diese Serie sehr gut zum Einblasen in Microducts geeignet. Einsatzgebiet ist unter anderem FTTx im komunalen Bereich.