![HELUCOM® I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80783_PF_1520x1160.jpg)
![HELUCOM® I-VH, I-V11Y, I-VHH, I-V11Y11Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80783_PF_1520x1160.jpg)
HELUCOM® I-VHH gelb 2X1 G62,5/125
Art.-Nr. 80790
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® I-VHH gelb 2X1 G62,5/125
- Art.-Nr.
- 80790
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® I-VHH gelb 2X1 G62,5/125
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- Multimode G62,5/125
- Faserkategorie
- OM1
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1
- Gewicht kg/km (ca.)
- 18,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892308260
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® I-VHH gelb 2X1 G62,5/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: 0°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: 0°C Betrieb, max.: +60°C |
Details HELUCOM® I-VHH gelb 2X1 G62,5/125
Aufbau
-
- Ader-Art: Vollader
-
- Zugentlastungselemente: Aramid
-
- Außenmantelmaterial: FRNC
-
- Außenmantelfarbe: gelb
Prüfungen
-
- Korrosivität nach EN 50267-2-3
-
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
-
- Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
-
- Rauchdichte nach IEC 61034
Verwendung
-
Diese HELUCOM® Einfaser- und Duplexfaserkabel werden im Innenbereich zur ortsfesten Verlegung, z.B. in Kabelkanälen eingesetzt. Als einseitig vorkonfektionierte Leitungen (Pigtails) zum Anspleißen an fest verlegte Kabel oder als Verbindungskabel (Jumperkabel), am Rangierfeld erfolgt der Einsatz ebenfalls. Der kleine Durchmesser und die hohe Flexibilität machen diese Kabel ideal für die Verwendung in Rangierfeldern sowie für den Anschluss von Geräten.