HELUCOM® I-VH gelb 2X1 G50/125 OM3 Art.-Nr. 804256
€ 95,13 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
804256
Artikelbezeichnung
HELUCOM® I-VH gelb 2X1 G50/125 OM3
Faserzahl
2
Fasertyp
Multimode G50/125
Faserkategorie
OM3
Faserzahl je Ader
1
Außen-Ø mm (ca.)
1
Gewicht kg/km (ca.)
8,0
Meter pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892308192
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: 0°C
Verlegung, max.: +50°C
Betrieb, min.: 0°C
Betrieb, max.: +60°C

Details

Aufbau

  • Ader-Art: Vollader
  • Zugentlastungselemente: Aramid
  • Außenmantelmaterial: FRNC
  • Außenmantelfarbe: gelb

Prüfungen

  • Korrosivität nach EN 50267-2-3
  • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
  • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
  • Rauchdichte nach IEC 61034

Verwendung

  • Diese HELUCOM® Einfaser- und Duplexfaserkabel werden im Innenbereich zur ortsfesten Verlegung, z.B. in Kabelkanälen eingesetzt. Als einseitig vorkonfektionierte Leitungen (Pigtails) zum Anspleißen an fest verlegte Kabel oder als Verbindungskabel (Jumperkabel), am Rangierfeld erfolgt der Einsatz ebenfalls. Der kleine Durchmesser und die hohe Flexibilität machen diese Kabel ideal für die Verwendung in Rangierfeldern sowie für den Anschluss von Geräten.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible