HELUCOM® ADSS schwarz 9 12 E9/125
Art.-Nr. 82390
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® ADSS schwarz 9 12 E9/125
- Art.-Nr.
- 82390
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® ADSS schwarz 9 12 E9/125
- Faserzahl
- 12
- Fasertyp
- Single-Mode E9/125
- Faserkategorie
- ITU-T G.652d
- Faserzahl je Ader
- 12
- Außen-Ø mm (ca.)
- 14,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 135,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 4000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892312786
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® ADSS schwarz 9 12 E9/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -10°C Verlegung, max.: +60°C Betrieb, min.: -25°C Betrieb, max.: +70°C |
Details HELUCOM® ADSS schwarz 9 12 E9/125
Aufbau
- Ader-Art: Bündelader
- GFK Stützelement
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Innenmantelmaterial: PE
- Außenmantelmaterial: PE
- Außenmantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
- Durchhang bei 25°C ADSS 9L: 2,0 m
- Durchhang bei 25°C ADSS 16L: 4,5 m
- Kabel querwasserdicht
- UV-beständig
Prüfungen
- Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
- Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5
Verwendung
- Diese HELUCOM® Außenkabel sind als Luftkabel für freihängende Installation auf Pfählen und Masten konzipiert. Die Konstruktion ist durch Einsatz von gelgefüllten Bündeladern und Quellbändern längswasserdicht. Der Außenmantel ist UV-beständig und schützt gleichzeitig vor Umwelteinflüssen wie Schnee, Eis, Sonnenbestrahlung und Wind. Entsprechendes Zubehör, wie Trag- und Abspann-Armaturen finden Sie in Kapitel 5.