HELUCOM® ADSS schwarz 9 96 E9/125 Art.-Nr. 804275
€ 670,95 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
804275
Artikelbezeichnung
HELUCOM® ADSS schwarz 9 96 E9/125
Faserzahl
96
Fasertyp
Single-Mode E9/125
Faserkategorie
ITU-T G.652d
Faserzahl je Ader
12
Außen-Ø mm (ca.)
15,6
Gewicht kg/km (ca.)
180,0
Meter pro Verpackungseinheit
4000
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892312847
Zolltarifnummer
85447000

Technische Daten

Temperaturbereich Verlegung, min.: -10°C
Verlegung, max.: +60°C
Betrieb, min.: -25°C
Betrieb, max.: +70°C

Details

Aufbau

  • Ader-Art: Bündelader
  • GFK Stützelement
  • Zugentlastungselemente: Aramid
  • Innenmantelmaterial: PE
  • Außenmantelmaterial: PE
  • Außenmantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

  • Durchhang bei 25°C ADSS 9L: 2,0 m
  • Durchhang bei 25°C ADSS 16L: 4,5 m
  • Kabel querwasserdicht
  • UV-beständig

Prüfungen

  • Halogenfreiheit nach IEC 60754-2
  • Längswasserdicht nach IEC 60794-1-2-F5

Verwendung

  • Diese HELUCOM® Außenkabel sind als Luftkabel für freihängende Installation auf Pfählen und Masten konzipiert. Die Konstruktion ist durch Einsatz von gelgefüllten Bündeladern und Quellbändern längswasserdicht. Der Außenmantel ist UV-beständig und schützt gleichzeitig vor Umwelteinflüssen wie Schnee, Eis, Sonnenbestrahlung und Wind. Entsprechendes Zubehör, wie Trag- und Abspann-Armaturen finden Sie in Kapitel 5.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible