H07ZZ-F schwarz 4 G 1 mm²
Art.-Nr. 37219
- halogenfrei
- +90°C am Leiter / erhöhte Strombelastbarkeit
- zur Verwendung im Freien (bei fester Verlegung)
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H07ZZ-F schwarz 4 G 1 mm²
- Art.-Nr.
- 37219
- Artikelbezeichnung
- H07ZZ-F schwarz 4 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,2 - 11,9
- Cu-Zahl kg/km
- 38,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 141,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892162251
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H07ZZ-F schwarz 4 G 1 mm²
Steuer- und Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-3-21 / DIN EN 50525-3-21 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -20°C bis +80°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | bewegt AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 8x Außen-Ø fest verlegt 4x Außen-Ø |
Details H07ZZ-F schwarz 4 G 1 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5 (Mischungstyp EI8)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 36 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-6 / DIN EN 50363-6 (Mischungstyp EM8)
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Ozon
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1 Anhang B
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- ozonbeständig nach DIN VDE 0473-811-403 / DIN EN 60811-403
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen in gewerblichen und landwirtschaftlichen Werkstätten zum Anschluss von Geräten, bei denen die Leitungen schweren mechanischen Beanspruchungen unterliegen. Bei Verlegung in Rohren oder ähnlichen geschlossenen Systemen ist die Verwendung der Leitung bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder 750 V Gleichspannung gegen Erde zugelassen.