H07V-K blau 1 x 1,5 mm² Fass Art.-Nr. 26757
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • PVC-Einzelader
  • feindrähtig
€ 16,80 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
26757
Artikelbezeichnung
H07V-K blau 1 x 1,5 mm² Fass
Aderfarbe
blau (RAL 5015)
AWG (ca.)
16
Außen-Ø mm (ca.)
2,8 - 3,4
Cu-Zahl kg/km
14,4
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
1500, 3500
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892178450
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Einzelader, H07V-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
Prüfspannung 2500 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt
<8 mm: 4x Außen-ø
8-12 mm: 5x Außen-ø
>12 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • H07V-K: HAR
      • H07V-K: EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa

Verwendung

    Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible