![H07V-K / 07V-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M29129_PF_1520x1160.jpg)
![H07V-K / 07V-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M29129_PF_1520x1160.jpg)
07V-K transparent 1 x 1,5 mm² Spule
Art.-Nr. 26701
- PVC-Einzelader
- feindrähtig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails 07V-K transparent 1 x 1,5 mm² Spule
- Art.-Nr.
- 26701
- Artikelbezeichnung
- 07V-K transparent 1 x 1,5 mm² Spule
- Aderfarbe
- transparent
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,8 - 3,4
- Cu-Zahl kg/km
- 14,4
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- -
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892177941
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten 07V-K transparent 1 x 1,5 mm² Spule
PVC-Einzelader, H07V-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3; 07V-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, IEC 60227-3 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details 07V-K transparent 1 x 1,5 mm² Spule
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
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
- H07V-K: HAR
- H07V-K: EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa
Verwendung
-
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz oder in ähnlich geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten für Spannungen bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Darf nicht verwendet werden für die direkte Verlegung auf Kabelleitern und Kabelrinnen, ausgenommen als Potentialausgleichsleitung.