H05V-U violett 1 x 0,75 mm² Spule Art.-Nr. 26952
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • PVC-Einzelader
  • eindrähtig
€ 16,80 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
26952
Artikelbezeichnung
H05V-U violett 1 x 0,75 mm² Spule
Aderfarbe
violett (RAL 4005)
AWG (ca.)
19
Außen-Ø mm (ca.)
2,1 - 2,5
Cu-Zahl kg/km
7,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
1000
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892201219
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +70°C
nicht bewegt -30°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung 2000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • HAR
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Geräten und Leuchten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible