![H05V-U](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28761_PF_1520x1160.jpg)
![H05V-U](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M28761_PF_1520x1160.jpg)
H05V-U schwarz 1 x 0,5 mm² Spule
Art.-Nr. 26937
- PVC-Einzelader
- eindrähtig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H05V-U schwarz 1 x 0,5 mm² Spule
- Art.-Nr.
- 26937
- Artikelbezeichnung
- H05V-U schwarz 1 x 0,5 mm² Spule
- Aderfarbe
- schwarz (RAL 9005)
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 1,9 - 2,3
- Cu-Zahl kg/km
- 4,8
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892201066
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H05V-U schwarz 1 x 0,5 mm² Spule
PVC-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details H05V-U schwarz 1 x 0,5 mm² Spule
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
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
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Installation im Elektroinstallationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Geeignet für die geschützte feste Verlegung in Geräten und Leuchten.