H05RR-F schwarz 2 x 1,5 mm² Art.-Nr. 35003
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Gummi-Anschlussleitung
  • für leichte mechanische Beanspruchung
€ 143,85 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
35003
Artikelbezeichnung
H05RR-F schwarz 2 x 1,5 mm²
AWG (ca.)
16
Außen-Ø mm (ca.)
7,6 - 9,8
Cu-Zahl kg/km
29,0
Gewicht kg/km (ca.)
98,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
50, 100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892166174
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Anschlussleitung nach DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21
Temperaturbereich bewegt -25°C bis +60°C
nicht bewegt -30°C bis +60°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +60°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
max. zulässige Betriebsspannung Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 318 V
Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 550 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 413 V
Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 825 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
  • Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI4)
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308, farbig
  • Schutzleiter: ab 3 Adern,
  • G = mit Schutzleiter GN-GE,
  • x = ohne Schutzleiter
  • Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
  • Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-363-2-1 / DIN EN 50363-2-1 (Mischungstyp EM3)
  • Mantelfarbe: schwarz

Prüfungen

  • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
  • Zertifizierungen und Zulassungen:
  • HAR
  • EAC

Hinweise

  • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

  • Für den Einsatz in trockenen, feuchten oder nassen Räumen zum Anschluss von Geräten unter leichten mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen oder Büroräumen (z.B. Staubsauger, Küchengeräte, ortsveränderliche Haushaltsgeräte, Gartengeräte). Vorübergehende und zeitlich begrenzte Verwendung im Freien.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible