H05G-K weiß 1 x 1 mm² Art.-Nr. 55208
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Gummi-Einzelader
  • feindrähtig
  • verzinnte Litze
€ 58,80 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
55208
Artikelbezeichnung
H05G-K weiß 1 x 1 mm²
AWG (ca.)
18
Außen-Ø mm (ca.)
2,4 - 2,9
Cu-Zahl kg/km
9,6
Gewicht kg/km (ca.)
22,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892239366
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Gummi-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42
Temperaturbereich bewegt -5°C
nicht bewegt -40°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +110°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung 2000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Folienbewicklung über dem Leiter zulässig
      • Aderisolation: Gummi (EVA) nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI3)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Prüfungen

      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • HAR
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Für die innere Verdrahtung von Geräten und Betriebsmitteln. Darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible