![H05G-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M55001_PF_1520x1160.jpg)
![H05G-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M55001_PF_1520x1160.jpg)
H05G-K weiß 1 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 55108
- Gummi-Einzelader
- feindrähtig
- verzinnte Litze
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails H05G-K weiß 1 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 55108
- Artikelbezeichnung
- H05G-K weiß 1 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 2,2 - 2,8
- Cu-Zahl kg/km
- 7,2
- Gewicht kg/km (ca.)
- 16,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892239243
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten H05G-K weiß 1 x 0,75 mm²
Gummi-Einzelader nach DIN VDE 0285-525-2-42 / DIN EN 50525-2-42 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C nicht bewegt -40°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +110°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details H05G-K weiß 1 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Folienbewicklung über dem Leiter zulässig
-
- Aderisolation: Gummi (EVA) nach DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 (Mischungstyp EI3)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Prüfungen
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- HAR
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- Für die innere Verdrahtung von Geräten und Betriebsmitteln. Darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.