03VV-F WHITE 5 G 0,75 mm²
Art.-Nr. 29410
- für den Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringen mechanischen Beanspruchungen
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails 03VV-F WHITE 5 G 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 29410
- Artikelbezeichnung
- 03VV-F WHITE 5 G 0,75 mm²
- Mantelfarbe
- weiß
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,5 - 8,2
- Cu-Zahl kg/km
- 36,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 87,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892058592
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten 03VV-F WHITE 5 G 0,75 mm²
PVC-Anschlussleitung, 2 - 4 adrig: nach DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11, IEC 60227-5; 5 - 7 adrig: in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-11 / DIN EN 50525-2-11 |
|
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/300 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Durchschlagspannung | 4000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details 03VV-F WHITE 5 G 0,75 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI2)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 2 - 5 adrig: farbig
- 6 - 7 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen verseilt
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
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
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: HAR
- H03VV-F BLACK - H03VV-F WHITE: EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- In Haushalten und Büroräumen, für Geräte und Anwendungen mit leichter Beanspruchung, z.B. Radiogeräte, Tisch- und Stehleuchten, Büromaschinen.