H01N2-E schwarz 1 x 70 mm² Art.-Nr. 31037
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • Lichtbogenschweißleitung
  • 100 V
  • feinstdrähtige Litze mit hoher Flexibilität
€ 1.601,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
31037
Artikelbezeichnung
H01N2-E schwarz 1 x 70 mm²
AWG (ca.)
2/0
Außen-Ø mm (ca.)
13,6 - 17,0
Cu-Zahl per km
672,0
Gewicht kg/km (ca.)
716,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892258725
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Lichtbogenschweißleitung nach DIN VDE 0285-525-2-81 / DIN EN 50525-2-81
Temperaturbereich bewegt -20°C bis +85°C
nicht bewegt -35°C bis +85°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +85°C
Nennspannung AC U0/U 100/100 V
Prüfspannung 1000 V
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig
      • Litzenaufbau: siehe Datenblatt
      • Trennschicht über dem Leiter
      • Umhüllung: vernetztes Elastomer (Gummimischung EM5) nach DIN VDE 0207-363-2-2 / DIN EN 50363-2-2
      • Farbe: schwarz

Eigenschaften

      • beständig gegen: Öl, Ozon, Sauerstoff, Benzin, Schweisslicht, Schutzgas
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • HAR
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

      • Die Leitung ist bestimmt für Verbindungen zwischen der Schweißenergiequelle und dem Elektrodenhalter und dem Werkstück. Geeignet für den Einsatz in trockenen und feuchten Räumen; zeitlich begrenzter Einsatz im Freien. Zur Verwendung im Automobil- und Schiffsbau, in Transport-, Förder- und Fließbandanlagen, Werkzeugmaschinen und Schweißautomaten.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible