FIVENORM 07V2-K gelb 1 x 35 mm² Art.-Nr. 64243
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • PVC-Einzelader
  • feindrähtig
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
€ 855,75 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
64243
Artikelbezeichnung
FIVENORM 07V2-K gelb 1 x 35 mm²
Aderfarbe
gelb (RAL 1021)
AWG (ca.)
2
Außen-Ø mm (ca.)
10,9
Cu-Zahl kg/km
336,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892191886
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Einzelader nach CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, 1,5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
UL (AWM) -40°C bis +105°C
UL (MTW) -40°C bis +90°C
CSA (TEW) -40°C bis +105°C
Nennspannung AC U0/U 450/750 V
UL (AWM) AC 1000 V
UL (AWM) DC 1250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Prüfspannung 2500 V
Prüfspannung (Spark Test) 6000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt
<8 mm: 4x Außen-ø
8-12 mm: 5x Außen-ø
>12 mm: 6x Außen-ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
      • FIVENORM H07V2-K: EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa, türkis

Verwendung

      • Fünffach genormte Verdrahtungsleitung, konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible