![FIVENORM H07V2-K / 07V2-K / H07V-K / 07V-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M64123_PF_1520x1160.jpg)
![FIVENORM H07V2-K / 07V2-K / H07V-K / 07V-K](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M64123_PF_1520x1160.jpg)
FIVENORM 07V2-K weiß-blau 1 x 1,5 mm²
Art.-Nr. 63418
- PVC-Einzelader
- feindrähtig
- HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails FIVENORM 07V2-K weiß-blau 1 x 1,5 mm²
- Art.-Nr.
- 63418
- Artikelbezeichnung
- FIVENORM 07V2-K weiß-blau 1 x 1,5 mm²
- Aderfarbe
- weiß-blau
- AWG (ca.)
- 16
- Außen-Ø mm (ca.)
- 3,05
- Cu-Zahl kg/km
- 14,4
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 152, 305, 1500
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892189364
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten FIVENORM 07V2-K weiß-blau 1 x 1,5 mm²
PVC-Einzelader nach CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31, 1,5 – 120 mm²: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C UL (AWM) -40°C bis +105°C UL (MTW) -40°C bis +90°C CSA (TEW) -40°C bis +105°C |
Nennspannung | AC U0/U 450/750 V UL (AWM) AC 1000 V UL (AWM) DC 1250 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Prüfspannung | 2500 V |
Prüfspannung (Spark Test) | 6000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt <8 mm: 4x Außen-ø 8-12 mm: 5x Außen-ø >12 mm: 6x Außen-ø |
Details FIVENORM 07V2-K weiß-blau 1 x 1,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3)
-
- Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt
Eigenschaften
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- FIVENORM H07V-K - FIVENORM H07V2-K: HAR
- FIVENORM H07V2-K: EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, orange, rosa, türkis
Verwendung
-
- Fünffach genormte Verdrahtungsleitung, konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich.