FIVENORM H05V2-K orange-weiß 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m) Art.-Nr. 11019332
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung
  • HAR-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • PVC-Einzelader
  • feindrähtig
  • HAR - UL AWM - UL MTW - CSA AWM - CSA TEW
€ 34,65 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11019332
Artikelbezeichnung
FIVENORM H05V2-K orange-weiß 1 x 0,5 mm² Ring im Karton (100m)
Aderfarbe
orange-weiß
AWG (ca.)
22
Außen-Ø mm (ca.)
2,5
Cu-Zahl per km
4,8
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Brandverhaltensklasse
Eca
Meter pro Verpackungseinheit
-
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892519321
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Einzelader nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10269, UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 127 – TEW, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B, FIVENORM H05V2-K nach DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31; FIVENORM 05V2-K in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31
Temperaturbereich bewegt +5°C bis +90°C
nicht bewegt -40°C bis +90°C
UL (AWM) -40°C bis +105°C
UL (MTW) -40°C bis +90°C
CSA (TEW) -40°C bis +105°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
UL (AWM) AC 1000 V
UL (AWM) DC 1250 V
UL (MTW) AC 600 V
CSA (TEW) AC 600 V
Prüfspannung 2000 V
Prüfspannung (Spark Test) 0,5 mm²: 5000 V
0,75 - 1 mm²: 6000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI3)
      • Aderkennzeichnung: siehe Datenblatt

Eigenschaften

      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • HAR
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Zugelassene Kennzeichnung: schwarz, grün-gelb, blau, braun, rot, weiß, grau, violett, gelb, grün, orange, rosa, türkis, zweifarbige Kennzeichnung in jeder Kombination der genannten Einzelfarben

Verwendung

      • Fünffach genormte Verdrahtungsleitung, konzipiert für den exportorientierten Anlagen- und Maschinenbauer. Dank HAR, UL AWM, UL MTW, CSA AWM und CSA TEW ist eine wirtschaftliche Lagerhaltung und Stücklistenvereinfachung möglich.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible