![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906242_1520x1160.jpg)
![](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M906242_1520x1160.jpg)
Ersatzklinge für Fasenschneider HUFS
Art.-Nr. 906243
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Ersatzklinge für Fasenschneider HUFS
- Art.-Nr.
- 906243
- Typ
- Ersatzklinge für Fasenschneider HUFS
- VPE/St.
- 1
- EAN / GTIN
- 4060892430244
- Zolltarifnummer
- 82032000
Technische Daten Ersatzklinge für Fasenschneider HUFS
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Ersatzklinge für Fasenschneider HUFS
Aufbau
- Fasenschneider zum Anfasen der Primärisolation von kunststoffisolierten Mittelspannungskabeln mit einem Durchmesser der Primärisolation von 15 bis 60 mm.
- Positionierung auf dem Kabel erfolgt mittels eines Klemmsystems.
- Gerät ist mit PTFE-Platten für optionale Gleiteigenschaften am Kabel ausgestattet, somit entfällt der Einsatz von Silikonpaste.
- Größe der Fase: 2 mm x 60°
- Rotationsdurchmesser max. 200 mm
- Leichte, robuste Bauform durch Einsatz von Aluminium und rostfreiem Stahl, die Klinge ist aus gehärtetem Stahl mit einer Härte von min. 55 HRC.
- Länge 145 mm
- Gewicht 390 g
Eigenschaften
- HUFS-Gerät, Innensechskantschlüssel 2,5 mm, Nylon-Etui
Hinweise
- Ersatzklinge für HUFS, Art.-Nr. 906243
Downloads Ersatzklinge für Fasenschneider HUFS
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte