F-CY-JZ grau 4 G 2,5 mm² Art.-Nr. 16418
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • IPA Reinraum-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • EMV-Vorzugstype
€ 179,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
16418
Artikelbezeichnung
F-CY-JZ grau 4 G 2,5 mm²
AWG (ca.)
14
Außen-Ø mm (ca.)
10
Cu-Zahl per km
148,0
Gewicht kg/km (ca.)
195,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Brandverhaltensklasse
Eca
Meter pro Verpackungseinheit
50, 100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892022999
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51
Temperaturbereich bewegt -10°C bis +80°C
nicht bewegt -40°C bis +80°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 4000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 2000 V
Durchschlagspannung 8000 V
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: ca. 150 pF/m
Betriebskapazität Ader/Schirm bei 800 Hz
0,5 - 2,5 mm²: ca. 270 pF/m
Kopplungswiderstand bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • Schutzleiter: ab 3 Adern,
      • G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
      • x = ohne Schutzleiter (OZ)
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Folienbewicklung
      • Abschirmung:
      • 1 adrig: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
      • 2 - 100 adrig: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
      • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • weitgehend beständig gegen: Öl,
      • Details, siehe "Technische Informationen"
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • 2 - 100 adrig: EAC
      • 2 - 100 adrig: VDE-Reg.-Nr. 7034, gültig für Temperaturbereich bis +70°C

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken

Verwendung

      • Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien; als Steuer- und Anschlussleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht reduziert den Außendurchmesser wesentlich und ermöglicht geringere Biegeradien sowie ein geringeres Gewicht. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible