![F-CY-JZ / F-CY-OZ / F-DY-OZ PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16320_PF_1520x1160.jpg)
![F-CY-JZ / F-CY-OZ / F-DY-OZ PVC-Steuer- und Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M16320_PF_1520x1160.jpg)
F-CY-JZ grau 40 G 1 mm²
Art.-Nr. 16388
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails F-CY-JZ grau 40 G 1 mm²
- Art.-Nr.
- 16388
- Artikelbezeichnung
- F-CY-JZ grau 40 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 20,4
- Cu-Zahl kg/km
- 510,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 835,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892022692
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten F-CY-JZ grau 40 G 1 mm²
PVC-Steuer- und Anschlussleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -10°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 4000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Durchschlagspannung | 8000 V |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ca. 150 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz 0,5 - 2,5 mm²: ca. 270 pF/m |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 5x Außen-Ø |
Details F-CY-JZ grau 40 G 1 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp Z 7225
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Abschirmung:
- 1 adrig: Umlegung aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
- 2 - 100 adrig: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85 %
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- weitgehend beständig gegen: Öl,
- Details, siehe "Technische Informationen"
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
- 2 - 100 adrig: EAC
- 2 - 100 adrig: VDE-Reg.-Nr. 7034, gültig für Temperaturbereich bis +70°C
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- bitte "reinraumqualifiziert" in Bestellung vermerken
Verwendung
-
- Für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien; als Steuer- und Anschlussleitung in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen sowie als Signalleitung in der Elektronik. Eine stabilisierende Trennfolie zwischen Aderverband und Geflecht reduziert den Außendurchmesser wesentlich und ermöglicht geringere Biegeradien sowie ein geringeres Gewicht. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen und Impulsen sichergestellt. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.