![E-BUS / KNX FRNC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80826_PF_1520x1160.jpg)
![E-BUS / KNX FRNC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80826_PF_1520x1160.jpg)
E-BUS / KNX FRNC STATIC violett 2 x 2 x 0,8 mm
Art.-Nr. 80826
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails E-BUS / KNX FRNC STATIC violett 2 x 2 x 0,8 mm
- Art.-Nr.
- 80826
- Artikelbezeichnung
- E-BUS / KNX FRNC STATIC violett 2 x 2 x 0,8 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6,2
- Cu-Zahl kg/km
- 25,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 54,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892315459
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten E-BUS / KNX FRNC STATIC violett 2 x 2 x 0,8 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |