E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC violett 4 x 2 x 0,8 mm Art.-Nr. 81077
  • Längenmarkierung in Meter
€ 172,83 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
81077
Artikelbezeichnung
E-BUS / KNX 4-PAIR PVC STATIC violett 4 x 2 x 0,8 mm
Außen-Ø mm (ca.)
8,6
Cu-Zahl per km
41,0
Gewicht kg/km (ca.)
92,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315466
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible