Austria
Denmark
Germany
India
Indonesia
Ireland
Malaysia
Morocco
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
DE
EN
Wie können wir Ihnen helfen?
Wir sind persönlich für Sie da!
Finden Sie jetzt Ihren Ansprechpartner.
Bitte geben Sie eine gültige 5-stellige Postleitzahl an.
Unsere Kabelexperten sind von Montag bis Freitag, 7:30 bis 17:00 für Sie erreichbar.
Rufen Sie uns an!
Schreiben Sie uns!
Kontaktformular
FAQ
Metallnotierung
Metall
Kurs
Kupfer*
994,27 EUR / 100kg
Kupfer (MK)
1.111,70 EUR / 100kg
MS58
872,00 EUR / 100kg
Al
334,13 EUR / 100kg
Ni
2.092,31 EUR / 100kg
Ag
1.023,60 EUR / 1.000g
Gold
69.450,00 EUR / 1.000g
Stand: 2024-05-17
Ihre Metallnotierung
* Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmelden
Produkte
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Marine und Offshore
Tontechnik
Lichttechnik
Videotechnik
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
Produktfinder
Solarflex-Programm
Unternehmen
Startseite
|
Online-Shop
|
Steckverbinder und Anschlusstechnik
|
Kupferanschlusstechnik - Office
|
Patch-Panels RJ45
Produkte
Artikel
(4)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
534
Steuer- und Anschlussleitungen
133
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
44
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
25
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
38
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
10
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
26
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
14
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
46
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
139
Datenleitungen
37
halogenfreie Datenleitungen
8
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
20
schleppkettenfähige Datenleitungen
13
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
3
Ausgleichs- und Sensorleitungen
1
Flachbandleitungen
3
Koaxialkabel
42
Industrial Ethernet- und Busleitungen
121
Industrial Ethernet
31
PROFInet
15
Profibus
25
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
6
sonstige Busleitungen
18
Lichtwellenleiter - Industrie
14
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
4
temperaturbeständige Leitungen
34
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
3
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Leitungen (-100°C bis +205°C)
1
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
6
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Einzeladern (-100°C bis +205°C)
1
PTFE-Einzeladern (-190°C bis +260°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
3
Einzeladern und Aderleitungen
63
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
18
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
5
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
7
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
20
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
14
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
16
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Fahrzeugleitungen
2
Solarleitungen
4
Erdungsseile
4
Motor-, Servo- und Geberleitungen
45
TOPFLEX®-Motorleitungen
25
TOPSERV®-Servoleitungen
15
TOPGEBER®-Geberleitungen
5
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
87
schleppkettenfähige Leitungen
69
torsionsfähige Leitungen
14
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
3
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
276
UL/CSA - Nordamerika
128
HAR - Europa
26
VDE - Deutschland
18
EAC - Russland
195
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
106
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
13
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
5
Energie- und Starkstromkabel
33
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
14
halogenfreie Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
2
Sicherheitskabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
8
Brandmeldekabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
4
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
10
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
20
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
4
LWL - Außenkabel
8
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
2
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
EIB / E-Bus / KNX
6
Busleitungen für Patientenrufsysteme
2
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Lösungen für erneuerbare Energien
61
Solar und Photovoltaik
56
Stringleitungen für Photovoltaikanlagen (DC)
5
Energiekabel für Photovoltaikanlagen (AC)
9
Mittelspannungskabel zur Netzeinspeisung (MS)
6
Kommunikationsleitungen und Stecker für Photovoltaikanlagen
13
Solarsteckverbinder
4
Zubehör für Photovoltaikanlagen
18
Werkzeuge für Photovoltaikanlagen
3
Windkraft
5
Windkraft - Aluminium
5
Lösungen für Transport und Verkehr
58
Automobil und Nutzfahrzeuge
4
Ladekabel
2
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
50
RADOX ®-Leitungen
48
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Marine und Offshore
4
Medien- und Veranstaltungstechnik
69
Lichttechnik
11
DMX-Kabel
9
Lastkabel
2
Videotechnik
42
Koaxialkabel
42
Tontechnik
18
Audiokabel
5
Instrumentenkabel
1
Mikrofonkabel
6
Lautsprecherkabel
6
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
56
Spiralkabel
5
PVC-Spiralkabel
1
PUR-Spiralkabel
4
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
51
Konfektionen für Bussysteme
2
Konfektionen für Netzwerke
6
Konfektionen für Industrial Ethernet
30
Konfektionen für Lichtwellenleiter
13
Kabelverschraubungen
113
Kunststoffverschraubungen
55
Standard-Kunststoffverschraubungen
18
Ex-Kunststoffverschraubungen
4
gewindelose Kunststoffverschraubungen
3
Zubehör für Kunststoffverschraubungen
29
Edelstahlverschraubungen
14
Standard-Edelstahlverschraubungen
3
Hygiene-Edelstahlverschraubungen
3
Zubehör für Edelstahlverschraubungen
7
Messingverschraubungen
63
Standard-Messingverschraubungen
26
EMV-Messingverschraubungen
7
Zubehör für Messingverschraubungen
30
Steckverbinder und Anschlusstechnik
28
Kupferanschlusstechnik - Office
13
Anschlussdosen RJ45
3
Zubehör RJ45
1
Modularsystem RJ45
5
Patch-Panels RJ45
4
Kupferanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
7
Steckerverbinder und Kupplungen
2
Spleißboxen und Zubehör
3
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
2
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
3
Patch-Panels
2
Steckerverbinder
1
Kabelzubehör und Werkzeuge
231
Kabelschutz
95
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
12
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
9
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
9
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
9
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
14
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kennzeichnungsringe
10
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
5
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
isolierte Aderendhülsen
4
unisolierte Aderendhülsen
1
Kabelschuhe
26
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
4
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
57
Abmanteln
15
Pressen
17
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
8
Messgeräte
1
4 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Relevanz
Bestseller
Name aufsteigend
Name absteigend
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Gitter
Liste
Patch-Panel RJ45 24P CAT.6EA 500 Mhz
1 Artikel vorhanden
Ab
80,74 €
/ 1 Stück
zum Produkt
Patch Panel RJ45 CAT.5e / class D 24P
1 Artikel vorhanden
Ab
44,45 €
/ 1 Stück
zum Produkt
Patch-Panel RJ45 CAT.5e / Class D 24P
1 Artikel vorhanden
Ab
59,95 €
/ 1 Stück
zum Produkt
Patchpanel CAT.6E 24P GY unshielded
1 Artikel vorhanden
Ab
57,94 €
/ 1 Stück
zum Produkt
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible