Austria
Denmark
Finland
Germany
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Malaysia
Morocco
Singapore
South Africa
Sweden
Switzerland
United Arab Emirates
United Kingdom
Vietnam
DE
EN
Wie können wir Ihnen helfen?
Wir sind persönlich für Sie da!
Finden Sie jetzt Ihren Ansprechpartner.
Bitte geben Sie eine gültige 5-stellige Postleitzahl an.
Unsere Kabelexperten sind von Montag bis Freitag, 7:30 bis 17:00 für Sie erreichbar.
Rufen Sie uns an!
Schreiben Sie uns!
Kontaktformular
FAQ
Metallnotierung
Metall
Kurs
Kupfer*
955,18 EUR / 100kg
Kupfer (MK)
1.070,66 EUR / 100kg
MS58
850,00 EUR / 100kg
Al
346,57 EUR / 100kg
Ni
2.010,68 EUR / 100kg
Ag
1.077,40 EUR / 1.000g
Gold
68.320,00 EUR / 1.000g
Stand: 2024-05-31
Ihre Metallnotierung
* Alle Angaben ohne Gewähr.
Anmelden
Produkte
Leitungen für Industrie und Maschinen
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
Lösungen für erneuerbare Energien
Lösungen für Transport und Verkehr
Medien- und Veranstaltungstechnik
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
Kabelverschraubungen
Steckverbinder und Anschlusstechnik
Kabelzubehör und Werkzeuge
Steuer- und Anschlussleitungen
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
Industrial Ethernet- und Busleitungen
Lichtwellenleiter - Industrie
temperaturbeständige Leitungen
Einzeladern und Aderleitungen
Motor-, Servo- und Geberleitungen
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
Leitungen nach internationalen Normen
Installationsleitungen
Fernmelde- und Brandmeldekabel
Energie- und Starkstromkabel
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
Busleitungen - Gebäudetechnik
Netzwerkkabel
Solar und Photovoltaik
Windenergie
Automobil und Nutzfahrzeuge
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
Marine und Offshore
Tontechnik
Lichttechnik
Videotechnik
Spiralkabel
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
Kunststoffverschraubungen
Messingverschraubungen
Edelstahlverschraubungen
HELUTEC Steckverbinder
Kupferanschlusstechnik - Office
Kuperanschlusstechnik - Industrie
LWL-Anschlusstechnik - Office
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
Kabelschutz
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
Binden, Bündeln und Befestigen
Kennzeichnen und Markieren
Aderendhülsen
Kabelschuhe
Werkzeuge
Produktfinder
Solarflex-Programm
Unternehmen
Startseite
|
Online-Shop
|
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
|
Energie- und Starkstromkabel
|
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
Produkte
Artikel
(893)
Gitter
Liste
Filter / Sortierung
Leitungen für Industrie und Maschinen
535
Steuer- und Anschlussleitungen
133
PVC-Steuer-/ Anschlussleitungen
44
PUR-/TPE-Steuer-/ Anschlussleitungen
26
halogenfreie Steuer-/ Anschlussleitungen
39
Silikon-Steuer-/ Anschlussleitungen
7
Gummi-Steuer-/ Anschlussleitungen
9
eigensichere Steuer-/ Anschlussleitungen
3
schleppkettenfähige Steuer-/ Anschlussleitungen
27
HAR-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
15
UL-/CSA-approbierte Steuer-/ Anschlussleitungen
46
Datenleitungen, Koaxial- und Rechnerkabel
139
Datenleitungen
37
halogenfreie Datenleitungen
8
UL-/CSA-approbierte Datenleitungen
20
schleppkettenfähige Datenleitungen
13
Instrumentation- und Rechnerkabel
42
Industrieelektronikkabel
3
Ausgleichs- und Sensorleitungen
1
Flachbandleitungen
3
Koaxialkabel
42
Industrial Ethernet- und Busleitungen
122
Industrial Ethernet
41
PROFInet
32
Profibus
42
FOUNDATION™ Fieldbus
1
CAN-Bus
20
DeviceNet™
6
AS-Interface
7
sonstige Busleitungen
18
Lichtwellenleiter - Industrie
14
LWL - Industriekabel GOF
2
LWL - Industriekabel HCS
4
LWL - Industriekabel POF
4
LWL - Breakoutkabel Profibus/PROFInet
4
temperaturbeständige Leitungen
34
PVC- und vernetzte Leitungen (max. 145°C)
3
Silikon-Leitungen (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Leitungen (-100°C bis +205°C)
1
Glasseide-Leitungen (-60°C bis +400°C)
2
vernetzte Einzeladern/ Aderleitungen (-55°C bis +145°C)
6
Silikon-Einzeladern (-60°C bis +180°C)
7
FEP-Einzeladern (-100°C bis +205°C)
1
PTFE-Einzeladern (-190°C bis +260°C)
1
Glasseide-Einzeladern (max. 1000°C)
3
Einzeladern und Aderleitungen
63
PVC-Einzeladern/ Aderleitungen
18
PUR-Einzeladern/ Aderleitungen
5
Silikon-Einzeladern/ Aderleitungen
7
Gummi-Einzeladern/ Aderleitungen
6
halogenfreie Einzeladern/ Aderleitungen
20
temperaturbeständige Einzeladern/ Aderleitungen
14
UL-/CSA-approbierte Einzeladern/ Aderleitungen
16
Einzeladern/ Aderleitungen für den permanent bewegten Einsatz
6
Fahrzeugleitungen
2
Solarleitungen
4
Erdungsseile
4
Motor-, Servo- und Geberleitungen
45
TOPFLEX®-Motorleitungen
25
TOPSERV®-Servoleitungen
15
TOPGEBER®-Geberleitungen
5
Leitungen für den permanent bewegten Einsatz
88
schleppkettenfähige Leitungen
70
torsionsfähige Leitungen
14
trommelbare Leitungen für Kran-/ Fördertechnik
3
Flachleitungen
4
Aufzugsleitungen
6
Leitungen nach internationalen Normen
314
UL/CSA - Nordamerika
160
HAR - Europa
26
VDE - Deutschland
18
EAC - Russland
215
Kabel für Infrastruktur und Gebäude
105
Installationsleitungen
3
PVC-Installationsleitungen
2
halogenfreie Installationsleitungen
1
Fernmelde- und Brandmeldekabel
13
Fernmelde-Außenkabel
2
Fernmelde-Innenkabel
6
Brandmeldekabel
5
Energie- und Starkstromkabel
33
Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
14
halogenfreie Erd-/ Energieverteilungskabel - 0,6/1 kV
2
Sicherheitskabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
8
Brandmeldekabel mit Funktionserhalt - 0,6/1 kV
4
Mittelspannungskabel - 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
10
Lichtwellenleiter - Infrastruktur
19
LWL - Innenkabel
4
LWL - Universalkabel
4
LWL - Außenkabel
8
LWL - Luftkabel
2
LWL - Mobilkabel
1
Busleitungen - Gebäudetechnik
6
EIB / E-Bus / KNX
6
Busleitungen für Patientenrufsysteme
2
Netzwerkkabel
28
LAN-Kabel Kat. 5
3
LAN-Kabel Kat. 5e
8
LAN-Kabel Kat. 6
6
LAN-Kabel Kat. 6A
3
LAN-Kabel Kat. 7
1
LAN-Kabel Kat. 7e
5
LAN-Kabel Kat. 7A
2
Lösungen für erneuerbare Energien
61
Solar und Photovoltaik
56
Stringleitungen für Photovoltaikanlagen (DC)
5
Kommunikationsleitungen und Stecker für Photovoltaikanlagen
13
Solarsteckverbinder
4
Zubehör für Photovoltaikanlagen
18
Werkzeuge für Photovoltaikanlagen
3
Energiekabel für Photovoltaikanlagen (AC)
9
Mittelspannungskabel zur Netzeinspeisung (MS)
6
Windkraft
5
Windkraft - Aluminium
5
Lösungen für Transport und Verkehr
58
Automobil und Nutzfahrzeuge
4
Ladekabel
2
Bahnindustrie und Schienenfahrzeuge
50
RADOX ®-Leitungen
48
Zubehör für Bahnindustrie/ Schienenfahrzeuge
2
Marine und Offshore
4
Medien- und Veranstaltungstechnik
70
Videotechnik
43
Koaxialkabel
42
Videokabel
1
Tontechnik
18
Lautsprecherkabel
6
Audiokabel
5
Instrumentenkabel
1
Mikrofonkabel
6
Lichttechnik
11
Lastkabel
2
DMX-Kabel
9
Spiralkabel und konfektionierte Leitungen
56
Spiralkabel
5
PVC-Spiralkabel
1
PUR-Spiralkabel
4
Verbindungsleitungen / Anschlusstechnik
51
Konfektionen für Netzwerke
6
Konfektionen für Industrial Ethernet
30
Konfektionen für Lichtwellenleiter
13
Konfektionen für Bussysteme
2
Kabelverschraubungen
114
Kunststoffverschraubungen
55
Standard-Kunststoffverschraubungen
18
gewindelose Kunststoffverschraubungen
3
Zubehör für Kunststoffverschraubungen
29
Ex-Kunststoffverschraubungen
4
Messingverschraubungen
64
Standard-Messingverschraubungen
27
EMV-Messingverschraubungen
7
Zubehör für Messingverschraubungen
30
Edelstahlverschraubungen
14
Standard-Edelstahlverschraubungen
3
Hygiene-Edelstahlverschraubungen
3
Zubehör für Edelstahlverschraubungen
7
Steckverbinder und Anschlusstechnik
28
Kupferanschlusstechnik - Office
13
Modularsystem RJ45
5
Patch-Panels RJ45
4
Anschlussdosen RJ45
3
Zubehör RJ45
1
Kupferanschlusstechnik - Industrie
4
Steckverbinder RJ45
1
Steckverbinder M12
1
PROFIBUS Steckverbinder und Adapter
2
LWL-Anschlusstechnik - Office
7
Spleißboxen und Zubehör
3
Zubehör für LWL-Anschlusstechnik – Office
2
Steckerverbinder und Kupplungen
2
LWL-Anschlusstechnik - Industrie
3
Steckerverbinder
1
Patch-Panels
2
Kabelzubehör und Werkzeuge
232
Kabelschutz
97
Wellschläuche
11
teilbare Wellschläuche
2
Isolierschläuche
3
Schrumpfschläuche
12
Geflechtschläuche
3
hochflexible Schutzschläuche
9
Schutzschläuche für starke mechanische Beanspruchung
10
Schlauchverschraubungen
31
Schlauch-Kabel-Verschraubungen
2
Zubehör für Kabelschutzschläuche
10
Hochtemperaturschutz
4
Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
14
Endverschlüsse zum Schrumpfen
2
Endverschlüsse in Aufschiebetechnik
1
Zubehör für Endverschlüsse und Verbindungsmuffen
5
Verbindungsmuffen zum Schrumpfen
5
Verbindungsmuffen in Aufschiebetechnik
1
Binden, Bündeln und Befestigen
20
Kabelbinder
12
Kunststoffwendel
1
Klettverschlussbinder
1
Befestigungssockel
6
Kennzeichnen und Markieren
13
Kennzeichnungsringe
10
Kabelmarkierer
3
Aderendhülsen
5
Aderendhülsen für zwei Litzen
1
isolierte Aderendhülsen
4
unisolierte Aderendhülsen
1
Kabelschuhe
26
Quetschkabelschuhe
10
Rohrkabelschuhe
7
Presskabelschuhe
4
Pressverbinder
3
Stoßverbinder
1
Schirmanschlussverbinder
1
Werkzeuge
56
Abmanteln
15
Pressen
16
Montage von Kabelverschraubungen
2
Verarbeitung von Kabelbindern
2
Kabelstrümpfe zum Einziehen/ zur Montage
3
Trommelabwickler
8
Kabelscheren
8
Messgeräte
1
14 Treffer gefunden
Pro Seite:
12
24
48
60
Sortieren nach:
Relevanz
Bestseller
Name aufsteigend
Name absteigend
Preis aufsteigend
Preis absteigend
Gitter
Liste
Aderzahl
1
(8)
2
(7)
3
(9)
4
(14)
5
(7)
7
(7)
8
(2)
10
(5)
12
(5)
14
(4)
16
(3)
19
(4)
21
(3)
24
(4)
30
(5)
40
(3)
52
(2)
61
(2)
anwenden
Nennquerschnitt (mm²)
0.75
(1)
1.5
(6)
2.5
(5)
4
(5)
6
(5)
10
(7)
16
(11)
25
(11)
35
(11)
50
(11)
70
(11)
95
(11)
120
(11)
150
(11)
185
(11)
240
(11)
300
(8)
400
(6)
500
(3)
630
(2)
anwenden
Schutzleiter
ja
(7)
nein
(13)
anwenden
Zul. Betriebstemp. am Leiter
+90 °C
(6)
anwenden
Leitermaterial
Cu, blank
(8)
Cu, verzinnt
(1)
Al
(5)
anwenden
Leiteraufbau
eindrähtig (Kl. 1)
(13)
mehrdrähtig (Kl. 2)
(11)
anwenden
Abschirmung
ungeschirmt
(13)
geschirmt
(1)
anwenden
Außenmantelmaterial
PVC
(8)
PE
(1)
sonstige
(5)
anwenden
Außendurchmesser
von (mm)
bis (mm)
anwenden
Aderkennzeichnung
farbcodiert
(13)
zifferncodiert
(4)
anwenden
Zusätzliche Aufbauelemente
Beidraht
(1)
anwenden
Nennspannung
200 V
(1)
0,6/1,0 kV
(13)
anwenden
Temperatur
von (°C)
bis (°C)
anwenden
Eigenschaften
halogenfrei
(3)
ölbeständig
(2)
UV-beständig
(2)
flammwidrig
(10)
erdverlegbar
(13)
zur Verwendung im Freien
(12)
anwenden
Zertifizierung / Zulassung
VDE
(12)
anwenden
Zeige alle Filter
NYY-J / NYY-O
203 Artikel vorhanden
Ab
51,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
NYCWY
38 Artikel vorhanden
Ab
259,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
NAYY-J / NAYY-O
81 Artikel vorhanden
Ab
97,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
N2XH-J / N2XH-O
180 Artikel vorhanden
Ab
63,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
NYCY
57 Artikel vorhanden
Ab
126,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
N2XCH-J / N2XCH-O
52 Artikel vorhanden
Ab
211,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
NAYCWY
30 Artikel vorhanden
Ab
564,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
A-LiY(StE)YÖ
3 Artikel vorhanden
Ab
921,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
NA2XY
44 Artikel vorhanden
Ab
286,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
N2XY-J / N2XY-O
44 Artikel vorhanden
Ab
125,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
Petrol Station Cable ((N)YYÖ-J)
5 Artikel vorhanden
Ab
253,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
(N)A2XH-J / (N)A2XH-O
85 Artikel vorhanden
Ab
449,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
N2XCY
62 Artikel vorhanden
Ab
223,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
NAY2Y
9 Artikel vorhanden
Ab
1.426,00 €
/ 100 Meter
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
zum Produkt
Info Circle
chevron-left
Layer 1
Alert
Browse file
Download file
File
Image
Pdf
Word
Text
Excel
Powerpoint
Archive
Csv
Audio
Video
Spinner
Calendar
Sort None
Sort ASC
Sort DESC
Return arrow
Minus
YouTube
Sync
Visible
Invisible