HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y grün 2 G50/125
Art.-Nr. 805690
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y grün 2 G50/125
- Art.-Nr.
- 805690
- Artikelbezeichnung
- HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y grün 2 G50/125
- Faserzahl
- 2
- Fasertyp
- Multimode G50/125
- Faserkategorie
- OM2
- Faserzahl je Ader
- 1
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,5
- Gewicht kg/km (ca.)
- 100,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 1000, 2000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892313585
- Zolltarifnummer
- 85447000
Technische Daten HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y grün 2 G50/125
Temperaturbereich | Verlegung, min.: -5°C Verlegung, max.: +50°C Betrieb, min.: -40°C Betrieb, max.: +80°C |
Details HELUCOM® AT-W(ZN)Y(ZN)11Y grün 2 G50/125
Aufbau
- Ader-Art: Vollader
- GFK Stützelement
- Zugentlastungselemente: Aramid
- Außenmantelmaterial: PUR
- Außenmantelfarbe: grün ähnlich RAL 6018
Eigenschaften
- UV-beständig
- ölbeständig
Verwendung
- Die HELUCOM® Serie zeichnet sich durch eine robuste hochflexible Konstruktion aus. Sie wird dort eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen in Verbindung mit bewegten Anwendungen auftreten. Durch den Volladeraufbau kann die Leitung problemlos vor Ort konfektioniert werden. Einsatzorte sind z.B. Verlegung in geführten Schleppketten. Die Serie kann sowohl für PROFIBUS und PROFInet Kommunikationen eingesetzt werden.